Termékek közzététele
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1

    Glass partition edge to edge single glazing ID1

    With its first-class design and its lighting and transparency effects, the ID1 partition, centered frameless single glass, offers a smart concept for office space planning.

    Specifikáció
    • Demountable aluminium partition, 21 mm thick. Frameless full-height centered single glass.

      Maximum height : 3300 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.


      Acoustics :

      - Glass wall : RW = from 33 to 38 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 43 dB

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóID1
    • TermékcsaládInternal partitions
    • TermékcsoportRemovable partitions
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3300
    • Mélység (mm)21
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódAc_25_10_05
    • Uniclass 2015 leírásAssembling
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 névDemountable Partitions
    • OmniClass szám23-15 11 13
    • OmniClass névDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika