Termékek közzététele
D-W50/75; EI30; 41dB; single metal stud frame, single-layer cladding
D-W50/75; EI30; 41dB; single metal stud frame, single-layer cladding

    D-W50/75; EI30; 41dB; single metal stud frame, single-layer cladding

    B+M partition wall, lining and shaft wall systems are unique in regards to flexibility of usable system components. IntraProfil® metal studs and channels are the core elements of every B+M system construction. Additionally required system components of all within the "B+M Markensiegel" mentioned brands may be used and combined accordingly to B+M installation guidelines and testings.
    Specifikáció
    • 75 mm partition wall on a single IntraProfil ® CW50 steel structure with a single layer of 12.5 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF/GKFI on each side of the partition. Maximum wall height 3000 mm. Sound insulation with 40 mm glass wool Rw=41dB
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBM_W_50_75_EI30_41dB_metall_single_layer_cladding_G
    • TermékcsaládWall Partition Structures
    • Termékcsoportwall partition, single stud, single layer, fire resistance
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3000
    • Mélység (mm)75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGipsz
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók