Termékek közzététele
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40

    Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®40

    3.0/5 csillag3.0(6 vélemény)

    Elegant and adaptable, the Partition®40 offers a functionality tailored to the requirement of architectural projects. 

    Specifikáció
    • Demountable aluminium partition, 77 mm thick, with joint-covers.

      Maximum height : 3200 mm (depending on elevations).

      Any configuration possible : full-height solid, full-height glazed, glazed

      above dado panel, glazed at door height, multi-transoms, etc.

      Solid sections : 2 standard or acoustic 13 mm plasterboards or 12 mm chipboards, vinyle-decorated, melaminated, laminated, or steel-faced.45 mm acoustic mineral wool.

      Glazed sections, single or double glass : clear float glass, laminated

      glass, toughened glass, from 5 to 12 mm.

      Acoustics :

      - Solid wall : RW = from 41 to 55 dB.

      - Glass wall : RW = from 34 to 48 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 44 dB.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPartition-40
    • TermékcsaládInternal partitions
    • TermékcsoportRemovable partitions
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3200
    • Mélység (mm)77
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódAc_25_10_05
    • Uniclass 2015 leírásAssembling
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 névDemountable Partitions
    • OmniClass szám23-15 11 13
    • OmniClass névDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika