Termékek közzététele
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
    Begolux
    Archivált

    Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2

    • Suspended luminaire in aluminum, with matte diffuser, equipped with LED PCB.

    • The LED layout provides a homogeneous and uniform ilumination across the entire surface.

    • Supplied with all accessories for fixing, 1,2m suspension and central fixation (in the suspended version).

    • Its design facilitates access to its interior so that cleaning is simple and practical (without requiring specialized intervention).

    • It can be customized according to the customer’s space and taste, thus making it a unique and exclusive piece.

    • Ideal for business and hotel locations where lighting and the decorative component go side by side.

    Specifikáció
    • • Voltage: 230V;

      • Power: according to the selected length;

      • Protection index: IP 40;

      • European standard: EN 60598;

      • LED module: TRIDONIC or OSRAM;

      • Driver: TRIDONIC.

      • Color temperature: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K or 6500 K (Kelvin);

      • Low Color Tolerance: MacAdam 3 (3 SDCM Standard Deviation Color Matching);

      • High Color Rendering Index: CRI> 80 (Color Rendering Index);

      • LED lifetime: 50,000 hours L80F10 (Ta = 25ºC);

      • Optical Diffuser: Satin Polycarbonate (Satin SBB Opal PC) or Micro Prismatic Polycarbonate;

      • LED opening angle: 120 º (degrees)

      • Photobiological Risk Certification: RG1 (IEC 62471 Standard);

      • Control options: ON / OFF, DALI, Regulation 1-10V, Emergency Kit.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócircular-plate-suspended-o1200-stnd-opt2
    • TermékcsaládCIRCULAR PLATE
    • TermékcsoportCircular Plate Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 leírásSuspended luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 23 17
    • OmniClass névLight Emitting Diode Lamps
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Hasonló termékek