Termékek közzététele
Copper-RJ45-Shielded Jack-6A
Belden

Copper-RJ45-Shielded Jack-6A

RJ45 Connectors are available in two termination styles: Belden's REVConnect Connectivity and standard punchdown in KeyConnect or MDVO styles. REVConnect and KeyConnect have a keystone footprint and are designed to be used with any KeyConnect Patch Panels and with KeyConnect or MediaFlex Workstation Outlets.

Features & Benefits

  • No Pair Separation: Fast installation for Bonded-Pair and Non-bonded-Pair
  • Safe Connectivity: REVConnect can be used in air-handling spaces
  • Tool Compatibility: KeyConnect/MDVO solutions can be used with Belden's Rapid Termination Tool
Specifikáció
  • Website Part#: RVAMJKSME-S1

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCopper-RJ45-Shielded-Jack-6A
  • TermékcsaládConnectors
  • TermékcsoportCopper RJ45 Connectors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-06
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)0.94
  • Szélesség (hüvelyk)1.19
  • Mélység (hüvelyk)1.63
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagRéz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)0.05
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Hálózatok
  • ETIM-kódEG000058
  • ETIM-névConnectors
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 15 43
  • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Faceplates and Connectors
  • OmniClass szám23-37 25 15
  • OmniClass névBroadcasting Communication and Data Processing Equipment