Termékek közzététele
ARROW - BENCH
ARROW - BENCH
    BELLITALIA

    ARROW - BENCH

    4.9/5 csillag4.9(8 vélemény)
    The "ARROW" bench model consists of a monolithic seat in the shape of an arrow. There is the possibility to anchor the bench to the existing pavement to ensure greater stability and safety for the product.
    Specifikáció
    • ARROW BENCH IN GRANITE (COLOR OF YOUR CHOICE) SANDBLASTED WITH POLISHED SEATING TOP WITH ANTI-DETERIOR PAINTING
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító0PAAR092
    • TermékcsaládARROW
    • TermékcsoportARROW
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)2550
    • Mélység (mm)1456
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGranite
    • Másodlagos anyagGranite
    • Nettó tömeg (kg)819
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • OmniClass szám23-11 29 13 11
    • OmniClass névExterior Benches