Termékek közzététele
CLOUD-10
Belux

CLOUD-10

CLOUD comprises several plug-in shell elements, which can be changed by bulging or indenting. As it has a modular structure, custom-made designs are available in addition to the standard sizes. The used material is a polyester membrane that has been made flame-resistant, durable and virtually tear-free through various refinement processes.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító51002418-10-TD
  • TermékcsaládStanding lights
  • TermékcsoportCLOUD
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-01-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2000
  • Szélesség (mm)520
  • Mélység (mm)520
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPapír
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115