Termékek közzététele
PAPUA Black floor lamp
PAPUA Black floor lamp
PAPUA Black floor lamp
PAPUA Black floor lamp
    Faro Barcelona

    PAPUA Black floor lamp

    4.5/5 csillag4.5(22 vélemény)
    Light up your home with this contemporary design living room floor lamp made of metal and fabric shade.
    Specifikáció
    • Reference: 68463

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776010390

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 1471

      Screen material: Textile

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2000

      Length: 380

      Depth: 1143

      Base diameter: 350

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 1470

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 490

      Volume Box Ind. Trawl: 0.07203

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.9

      PCS: 24

      Net weight consolidated item: 2.32

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító68463_-_papua-black-floor-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • ETIM-kódEG000028
    • ETIM-névLamps
    • UNSPSC névFloor lamp fixture
    • UNSPSC kód39111509
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névFloor Lamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL