Termékek közzététele
Element Guard® Exterior Paint
Benjamin Moore

Element Guard® Exterior Paint

Element Guard® exterior paint performs in any weather and is specially formulated to tackle one of the most difficult painting environments: high moisture.

This premium exterior paint can be applied as soon as 60 minutes before rainfall and in temperatures down to 35°F. It provides excellent adhesion and resistance to cracking and peeling to withstand wind-driven rain, humidity and other harsh weather.

Features:

  • Resists exposure to rain as soon as 60 minutes after application*
  • Low temperature application down to 35°F extends the painting season
  • 100% acrylic resin delivers excellent adhesion and resistance to peeling and cracking to provide premium results that will last
  • Provides a mildew-resistant coating
  • Limited Lifetime Warranty (see TDS for details)
  • Engineered with Gennex® Color Technology


Additional Info:

Available Colors: White (01), Gennex Bases 1X – 4X

Sheen (or Gloss): Flat, Low Lustre, Soft Gloss

Cleanup: Soap and Water

Resin Type: 100% Acrylic

Recommended Use: Exterior

MPI Rating:

VOC Level: 44.3


    Lépjen kapcsolatba a Benjamin Moore céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelement-guard-exterior-paint
    • TermékcsaládPaints and Varnishes
    • TermékcsoportExterior Paint
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada