Termékek közzététele
Nostalgie - Antique Effect Decorative Plaster
Nostalgie - Antique Effect Decorative Plaster
Nostalgie - Antique Effect Decorative Plaster
Nostalgie - Antique Effect Decorative Plaster
Nostalgie - Antique Effect Decorative Plaster
Nostalgie - Antique Effect Decorative Plaster
    SAN DECO

    Nostalgie - Antique Effect Decorative Plaster

    Nostalgie is a decorative plaster that creates an aged, antique effect with soft tonal transitions on interior walls. Trowel-applied over a primed base, it brings timeless texture and warmth to feature surfaces.

    decorative plaster, antique effect plaster

    Specifikáció
    • Nostalgie recreates the rustic and historical texture of natural stone walls with an antique stone e ect, bringing together classic and modern elements seamlessly. This adds warmth and an inviting atmosphere to any space. 

      Thanks to its soft structure, Nostalgie allows for easy creation of desired patterns on surfaces. With its acrylic emulsion base and fiber reinforcement, it o ers a durable and long-lasting coating. 

      When combined with the Nostalgie Finish Decorative Topcoat, it creates rustic finishes and can be colored using a tinting machine. By creating a natural stone texture, this e ect—compatible with both traditional and modern decoration styles—adds a sophisticated touch to interiors.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódecorative-plaster-nostalgie
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportDecorative Plasters
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-11-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGipsz
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásAnyag
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22
    • Uniclass 2015 leírásDecorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 94 13
    • CSI MasterFormat 2014 névTextured Finishing
    • OmniClass szám23-15 21 11 13
    • OmniClass névTextured Paints

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika