Termékek közzététele
1020 Series Semi-Recessed Enclosure
1020 Series Semi-Recessed Enclosure
1020 Series Semi-Recessed Enclosure
1020 Series Semi-Recessed Enclosure
    Benner-Nawman

    1020 Series Semi-Recessed Enclosure

    The 1020 Series Semi-Recessed Enclosure functions as a strong enclosure that houses communication and TV connections in a compact design. The enclosure made from galvanized steel allows for fast installation and provides simple access to wiring while maintaining a professional appearance for residential and commercial use.

    Features

    • Open back for easy access to splices or termination blocks for aerial drop or buried service
    • Fastens directly to studs 16" center
    • Constructed of 24 gauge galvanized steel
    • Lid secured using two slotted screws
    • Embossed lids
    • Lightweight - 15.6 oz.(0.975 lbs.)
    • Enclosed top/bottom with open back

    1020 Series Models Include

    • Enclosure and lid - 40 units per carton
    • Choice of galvanized lid w/ slotted screws:
      • "Communications" embossed
      • "TV" embossed
    • Enclosures and Lids may be purchased separately
    Specifikáció
    • BN Model #1020 - 14-1/4" exterior semi-recessed enclosure; Communications embossed
      1020TV - 14-1/4" exterior semi-recessed enclosure; TV embossed
      1020B - Communications embossed lid only
      1020B-TV - TV embossed lid only
      Installed Measurements14.25" (W) x 4.5" (H) x 1.5" (D)
      Carton Qty / Weight40 / 39 lbs.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1020-series-semi-recessed-enclosure
    • TermékcsaládLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • TermékcsoportSemi-Recessed Enclosure
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4.5
    • Szélesség (hüvelyk)14.25
    • Mélység (hüvelyk)1.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeTajvan
    • Nettó tömeg (font)0.98
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • ETIM-kódEC000261
    • ETIM-névEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28
    • Uniclass 2015 leírásEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 névElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass szám23-35 33 15
    • OmniClass névElectrical Junction Boxes

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    Mexikó