Termékek közzététele
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
    Benner-Nawman

    24268W-UL Surface-Mount-Enclosure

    A heavy-duty, weather-resistant surface-mount enclosure built from 16-gauge zinc-coated steel with a tan powder-coat finish. It includes a reinforced hinged door with a recessed hex latch, plywood backboard, wire ground bar, and multiple conduit knockouts.

    Features

    • Fully enclosed exterior service box
    • Constructed of 16 gauge zinc-coated steel with powder-coated tan finish
    • 16 gauge reinforced hinged door with 7/16" recessed hex latch
    • "Communications" embossed
    • Box weight is 53 lbs. | 24" W x 26" H x 8" D
    • UL listed (UL 1863); designed to NEMA 3R

    24268W-SM Service Box Includes:

    • Enclosure w/ hinged door
    • 4-position #4-14 wire ground bar
    • 3/4" plywood back board for mounting utility equipment
    • 2 knockouts for 3/4" - 2" conduit; 10 knockouts for 3/4" - 1-1/2" conduit
    Specifikáció
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #24268W-UL
      Dimensions24" (W) x 26" (H) x 8" (D)
      Box Weight53 lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Total Knockouts12
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24268w-ul-surface-mount-enclosure
    • TermékcsaládLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • TermékcsoportSurface-Mount Enclosure
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)26
    • Szélesség (hüvelyk)24
    • Mélység (hüvelyk)8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeTajvan
    • Nettó tömeg (font)53
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • ETIM-kódEC000261
    • ETIM-névEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28
    • Uniclass 2015 leírásEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 névElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass szám23-35 31 00
    • OmniClass névElectrical Power Distribution Devices

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    Mexikó