Termékek közzététele
Timber construction screw EASYfast
Timber construction screw EASYfast
Timber construction screw EASYfast
    Berner

    Timber construction screw EASYfast

    These are the options of the EASYfast screw. They all come as a wooden construction screw in these variants:

    Galvanised pan head

      6 mm Ø Head: 15 mm Screw drive: TX 30 Total length range: 60mm-240mm
      8 mm Ø Head: 22 mm Screw drive: TX 40 Total length range: 80mm-400mm
    10 mm Ø Head: 25 mm Screw drive: TX 40 Total length range: 120mm-400mm

    Pan head, stainless steel
      8 mm Ø Head: 20 mm Screw drive: TX 40 Total length range: 60mm-200mm

    Galvanised countersunk head
      8 mm  Ø Head: 15 mm Screw Drive: TX 40 Total length range: 80mm-440mm
    10 mm  Ø Head: 18,4 mm Screw Drive: TX 40 Total length range: 140mm-400mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótimber-construction-screw-easyfast
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-21
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other

    Termék elérhetősége

    Európa