Termékek közzététele
Pearl Mantels 140-56 Classique 56-Inch Fireplace Mantel
Pearl Mantels

Pearl Mantels 140-56 Classique 56-Inch Fireplace Mantel

  • Eco-friendly full mantel surround Asian hardwoods and veneers with unfinished paint and stain grade.
  • Inside dimensions of mantel opening 56 inches wide by 42 inches high.
  • 1 1/2" projection behind the mantel allows for easy installation over your non-combustible material such as marble or slate and scribe molding set included to finish the look and hide any gaps.
  • Ships in three pieces; Simple nuts and bolts assembly and mitered hanger board set up included for easy installation.
  • Look for the pearl inlay that graces the right hand side of the shelf as proof that you have received an authentic Pearl Mantel.

As Featured on Amazon.com

Specifikáció
  • Technical Details

    Part Number: 140-56
    Item Weight: 86 pounds
    Product Dimensions: 49.5 x 8 x 56 inches
    Item model number: 140-56
    Size: 56 Inch
    Color: Unfinished
    Style: Traditional
    Finish: Unfinished
    Material: Wood
    Special Features: Distressed Eco-Friendly

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPearl-Mantels-140-56-Classique-56-Inch-Fireplace-Mantel
  • TermékcsaládHome Décor
  • TermékcsoportMantel
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2019-02-14
  • Verziószám1
  • Szélesség (hüvelyk)56
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
  • OmniClass szám23-19 17 00
  • OmniClass névFireplaces