Termékek közzététele
AC10 - Electric - Architectural Contour 10 Air Curtain
AC10 - Electric - Architectural Contour 10 Air Curtain
AC10 - Electric - Architectural Contour 10 Air Curtain

    AC10 - Electric - Architectural Contour 10 Air Curtain

    For mounting heights to 10′ (environmental separation) and 8′ (insect control).

    Available in single lengths from 3′ to 12′. Berner’s Architectural Contour Air Curtains are the perfect solution when aesthetics matter. They are designed for those who are looking for a seamless integration of beauty, function, and performance.

    Built on Berner’s strong engineering foundation, these air curtains save energy and protect the interior when the door is open.

    • Quiet, technologically advanced, and beautifully designed
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in the U.S.A.
    • AMCA certification pending for ambient, electric, and hot water heated models

    Includes EC Motors and Berner’s advanced control technology:

    • IntelliswitchTM digital controller
    • (Optional - Berner AIRTM wireless controller & app)
    Specifikáció
      • 12-1/2" high x 25-1/2" deep
      • 1/2 hp AC motor(s) (Optional: EC Motor)
      • Intelliswitch™ digital controller – ten speeds
      • Cabinet: Clear satin anodized aluminum
      • Bottom panel: Clear satin anodized aluminum (Optional: White Aluminum, Custom Color, or Stainless)
      • Wall or top mounting
      • High efficiency, low noise, articulating Pro-V Nozzle
      • Patented single-stage venturi electric heater (open element)
      • Alternate kW
      • Filter (washable)
      • Optional: Rear cover for top mounting to conceal fastener
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóberner-ac10e
    • TermékcsaládAir Curtains
    • TermékcsoportArchitectural Air Curtains
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Légfüggönyök
    • IFC besorolásLégterminál
    • ETIM-kódEC010007
    • ETIM-névElectric air curtain
    • UNSPSC névHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC kód4010
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 leírásAir curtains
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 névAir Curtains
    • OmniClass szám23-33 31 11
    • OmniClass névAir Curtains

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika