Termékek közzététele
CHD10 - Ambient - Commercial High Performance 10 Air Curtain
CHD10 - Ambient - Commercial High Performance 10 Air Curtain
CHD10 - Ambient - Commercial High Performance 10 Air Curtain

    CHD10 - Ambient - Commercial High Performance 10 Air Curtain

    FEATURES

    For mounting heights to ’10 (environmental separation) and 8′ (insect control).

    The Berner Commercial High Performance 10 Air Curtain sports a simple design with powerful performance with a white or black powder-coated exterior. Designed to meet the functional needs of the application and to integrate into the space.

    Also available with Berner’s PureAir Package™ – an air disinfection system for air curtains

    • AMCA certified ambient & electric heated models
    • Meets ASHRAE Standard 90.1-2019 and the IECC building code which allows AMCA certified air curtains as an alternative to vestibules
    • Ideal for service entries and main entrances
    • Custom colors or stainless steel (Grade 304 or better) available.
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.

    Available in single lengths from 3′ to 10′

    Specifikáció
    • AMBIENT

      • 14″ high x 15″ deep
      • ½ hp three-speed motor(s)
      • Factory installed fan speed switch
      • White or black aluminum exterior cover (optional: custom color, RAL colors 1000 to 9023 only, or stainless)
      • Wall and top mounting
      • Optional: Filter (washable)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóberner-chd10-ambient-air-curtain
    • TermékcsaládAir Curtains
    • TermékcsoportCommercial Air Curtains
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)14
    • Mélység (hüvelyk)15
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSheet metal
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Légfüggönyök
    • IFC besorolásLégterminál
    • UNSPSC névHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC kód4010
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 leírásAir curtains
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 névAir Curtains
    • OmniClass szám23-33 31 11
    • OmniClass névAir Curtains