Manufactured in South Africa
BETAVIEW® 50
An attractive medium-security fence.
Aesthetic design
Betaview 50 is an attractive fence delivering protection, a modern look, and quality in one
complete system.
Larger apertures
Betaview 50 features larger apertures of 76.2x50.8 mm when compared to our standard Betaview system (76.2x12.7 mm).
Visibility
Betaview 50 delivers excellent visibility through the fence and appears almost invisible from a distance, even at an angle. It is ideal for use with surveillance systems.
Electric Fence Compliance
Panel widths meet the maximum distance requirement for electrical fence installation compliance.
Full system 10-year guarantee (standard terms & conditions apply)
Superior coatings underpin our 10-year anti-corrosion guarantee when the full system (panels,
Bekafix Secure posts, and stainless steel fixators) is used.
Termék elérhetősége
| Afrika |
|---|
Angola |
Benin |
Bissau-Guinea |
Botswana |
Burkina Faso |
Burundi |
Comore-szigetek |
Csád |
Dél-afrikai Köztársaság |
Dél-Szudán |
Dzsibuti |
Egyenlítői-Guinea |
Elefántcsontpart |
Eritrea |
Etiópia |
Gabon |
Gambia |
Ghána |
Guinea |
Kamerun |
Kenya |
Kongó |
Kongói Demokratikus Köztársaság |
Közép-afrikai Köztársaság |
Lesotho |
Libéria |
Madagaszkár |
Malawi |
Mali |
Mauritánia |
Mauritius |
Mayotte |
Mozambik |
Namíbia |
Niger |
Nigéria |
Réunion |
Ruanda |
São Tomé és Príncipe |
Seychelle-szigetek |
Sierra Leone |
Szenegál |
Szent Ilona |
Szomália |
Szudán |
Szváziföld |
Tanzánia |
Togo |
Uganda |
Zambia |
Zimbabwe |
Zöld-foki Köztársaság |