Termékek közzététele
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
    Betafence
    Archivált

    BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators

    Manufactured in South Africa

    BETAVIEW & OPTIMA SYSTEM

    Small aperture security fence with two coating options
    The Betaview® range is the leading aesthetic security system in South Africa.  

    Betaview OPTIMA is an affordable solution with optimized coatings for low-to-medium corrosive and inland environments. Betaview (standard) offers superior corrosive protection in high-to-extreme corrosive environments.

    - Small apertures make the fence hard to cut & climb.
    - Excellent visibility and from a distance appear almost invisible.
    - Two coating versions to suit different corrosive environments. 
    - Manufactured in South Africa.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBetaviewOptima-BoltFlatMaxFixators
    • TermékcsaládMetal Fence Panel
    • TermékcsoportBetaview System
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeDél-afrikai Köztársaság
    • Gyártás helyeDél-afrikai Köztársaság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés