Termékek közzététele
BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + Nylofor-Twilfix posts with fixators
BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + Nylofor-Twilfix posts with fixators
BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + Nylofor-Twilfix posts with fixators
BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + Nylofor-Twilfix posts with fixators
BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + Nylofor-Twilfix posts with fixators
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D EXTREME + Nylofor-Twilfix posts with fixators

    Manufactured in Europe 

    NYLOFOR 3D EXTREME

    Professional fencing 3D panel

    The Nylofor® 3D system is the reference product on the market. This complete fencing system provides optimal protection, with style.

    Assets:

    - Rigidity
    - Complete system
    - Long lifetime
    - Efficient and fast installation
    - Screeno® Line privacy screening compatibility

    Width: 2500 mm
    Height: 630, 830, 1030, 1230, 1530, 1730, 1930, 2030, 2430 mm (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónylofor-3d-pro-nylofor-twilfix-posts-with-fixators
    • TermékcsaládMetal Fence Panel
    • TermékcsoportNylofor 3D PRO
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Afrika