Termékek közzététele
BETAFENCE Nylofor 2D + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 2D + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 2D + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 2D + Bekafix
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 2D + Bekafix

    Manufactured in Europe

    NYLOFOR 2D
    656 Double bar panels

    The Nylofor® 2D twin wire panel is made out of heavy welded mesh with double horizontal wires. The perfect flat fence panel when demarcation and deterrence factors are crucial.

    Features: 
    - High rigidity
    - Complete
    - Long lifetime
    - Fast installation and low cost

    Width: 2500 mm
    Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2430 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNylofor2D-Bekafix
    • TermékcsaládMetal Fence Panel
    • TermékcsoportNylofor 2D
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Afrika