Termékek közzététele
BETAFENCE Nylofor 3D+ + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D+ + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D+ + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D+ + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D+ + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D+ + U-LOX
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D+ + U-LOX

    Manufactured in Europe

    NYLOFOR 3D+
    Professional fencing 3D+ panel

    The Nylofor® 3D+ system is the reference product on the market. This complete fencing system provides optimal protection, with style.

     Assets:
    - Rigidity
    - Complete system
    - Long lifetime
    - Efficient and fast installation
    - Screeno® Line privacy screening compatibility

    Width: 2500 mm
    Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 1930, 2030, 2430 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNylofor3DPlus-U-LOX
    • TermékcsaládMetal Fence Panel
    • TermékcsoportNylofor 3D Plus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Afrika