Termékek közzététele
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Nylofor-Twilfix
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D XL + Nylofor-Twilfix

    Manufactured in Europe

    NYLOFOR 3D XL
    The Nylofor 3D system is the reference panel on the market.This complete fencing system provides optimal protection, with style.

    Assets: 
    - Excellent value
    - Unique PVC coating
    - XL version for fast installation

    Width: 2500 mm
    Height: 1030, 1230, 1530, 1730, 1930, 2030, 2430 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNylofor3DProXL-Nylofor-Twilfix
    • TermékcsaládMetal Fence Panel
    • TermékcsoportNylofor 3D Pro XL
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Afrika