Termékek közzététele
BETAFENCE Robusta SQ25 Double
Betafence

BETAFENCE Robusta SQ25 Double

4.0/5 csillag4.0(8 vélemény)

Manufactured in Europe

ROBUSTA-NYLOFOR SQ25
The professional swing gates

The Robusta-Nylofor® professional swing gates are available in a single and double version with railing or panel Nylofor® infill as a perfect combination with all panel fences.

Assets:
- Rigid construction
- Optimal settings
- High-quality coating
- Fast installation

FRAME

Frame out of square tube. Mire welded 60 x 60 or 60 x 40 mm, with welded Nylofor panel on the frame (for 3D panels) or in the frame (for 2D panels). 
For gates with a Nylofor 3D panels infill, height < 1.73 have panel welded with barbed at the bottom.

POSTS

Square posts out of a welded tube with cap. Posts dimension will depend on your wing size. It goes from 80x80x2 or 3 up to 160 x 160 x 5mm

COATING TECHNIQUE AND COLORS

Galvanized and polyester coated.

  • Green RAL 6005
  • White RAL 9010
  • Black RAL 9005
  • Anthracite RAL 7016

Other colors on request.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórobusta-sq25-double
  • TermékcsaládSwing Gates
  • TermékcsoportRobusta
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Másodlagos anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kapuk

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Óceánia Afrika