Termékek közzététele
BETAFENCE Securifor 2D + Securifor Post with coverplate  on footplate
BETAFENCE Securifor 2D + Securifor Post with coverplate  on footplate
BETAFENCE Securifor 2D + Securifor Post with coverplate  on footplate
BETAFENCE Securifor 2D + Securifor Post with coverplate  on footplate
BETAFENCE Securifor 2D + Securifor Post with coverplate  on footplate
BETAFENCE Securifor 2D + Securifor Post with coverplate  on footplate
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 2D + Securifor Post with coverplate on footplate

    3.9/5 csillag3.9(8 vélemény)

    Manufactured in Europe

    SECURIFOR 2D 
    Heavy wire mesh for high-security installations

    The Securifor® 2D double wire mesh system combines very high rigidity and aesthetic security. Thicker horizontal wires and additional double vertical wires strengthen the entire panel.

    Features:
    - Thicker vertical wires and horizontal double wires,
    - Deters and delays attacks and vandalism attempts,
    - Maximum security and strength,
    - Secured by Design and LPCB rated systems available,

    Width: 2515 mm
    Height: 2000, 2400, 3000, 4000, 6000 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósecurifor-2d-securifor-post-with-coverplate-on-footplate
    • TermékcsaládMetal Fence Panel
    • TermékcsoportSecurifor 2D
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Afrika