Termékek közzététele
BETAFENCE Securifor 2D + UniLox
BETAFENCE Securifor 2D + UniLox
BETAFENCE Securifor 2D + UniLox
BETAFENCE Securifor 2D + UniLox
BETAFENCE Securifor 2D + UniLox
BETAFENCE Securifor 2D + UniLox
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 2D + UniLox

    Manufactured in Europe

    SECURIFOR 2D 
    Heavy wire mesh for high-security installations

    The Securifor® 2D double wire mesh system combines very high rigidity and aesthetic security. Thicker horizontal wires and additional double vertical wires strengthen the entire panel.

    Features:
    - Thicker vertical wires and horizontal double wires,
    - Deters and delays attacks and vandalism attempts,
    - Maximum security and strength,
    - Secured by Design and LPCB rated systems available,

    Width: 2515 mm
    Height: 2000, 2400, 3000, 4000, 6000 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSecurifor2D-UniLox
    • TermékcsaládMetal Fence Panel
    • TermékcsoportSecurifor 2D
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés
    • Uniclass 2015 kódSs_25_14_67_51
    • Uniclass 2015 leírásMetal mesh panel fencing systems

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Afrika