Termékek közzététele
BETAFENCE Securifor 3D + UniLox
BETAFENCE Securifor 3D + UniLox
BETAFENCE Securifor 3D + UniLox
BETAFENCE Securifor 3D + UniLox
BETAFENCE Securifor 3D + UniLox
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 3D + UniLox

    Manufactured in Europe

    SECURIFOR 3D
    Professional security fencing

    The Securifor® 3D is a professional security fencing solution made of welded mesh panels with reinforcing V-bends. It combines anti-climbing and anti-cutting features with excellent visibility through the fence.

    Features:
    - Attractive high security
    - Toe and finger proof mesh aperture
    - Long lifetime
    - Excellent visibility

    Width: 2515 mm
    Height: 2000, 2400, 3000 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSecurifor3D-unilox
    • TermékcsaládMetal Fence Panel
    • TermékcsoportSecurifor 3D
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Afrika