Termékek közzététele
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru
    Betafence

    BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru

    Manufactured in Europe

    SECURIFOR SUPER 6
    Ultimate 358 mesh fencing panel

    Securifor® Super 6 combines all the benefits of Securifor 358, but offers increased anti-cutting performance through the use of 6mm vertical wires.

    Features:
    - Increased vertical wire diameter,
    - Secure and discreet,
    - Anti-climb and anti-cut,
    - Secured by Design, LPCB and CPNI rated systems available,
    - Excellent through visibility,

    Width: 2515 mm
    Height: 2400, 2700, 3000, 3300, 3600, 4000, 4500, 4800, 5200 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSecuriforSuper6-BoltThru
    • TermékcsaládMetal Fence Panel
    • TermékcsoportSecurifor Super 6
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés

    Termék elérhetősége

    Európa