Termékek közzététele
Desono™ CM20DTS Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker
Biamp

Desono™ CM20DTS Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker

The versatile Desono CM20DTS 4.25” two-way design built-in ceiling loudspeaker produces a dynamic and warm sound ideal for high-quality background music and voice reproduction. The back can with only 83.5mm (3.287”) built-in depth is probably the shallowest in his kind. The uncompromised sound quality and controlled sound performance makes it suitable for any kind of ceiling structure. The CM20DTS has a rotatable 70/100-volt power tapping selector on the front and offers 16 ohms connectivity. The thin edge grill with integrated neodymium grill fixing magnets will blend this top-notch loudspeaker in any design environment.

Specifikáció
  • Keywords: cm20dts, cm 20dts, cm20 dts, cm20-dts, cm20, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, built-in, audio, background music, voice reproduction, voice, music, in ceiling, 70/100 volt, 16 ohms, community loudspeaker, inceiling, in-ceiling, plenum, backcan, back-can, back can, desono,

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócm20dts_desono-ceiling
  • TermékcsaládDesono
  • TermékcsoportDesono Ceiling
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers