Termékek közzététele
SPH16 Two-Way Pendant Sphere Loudspeaker
Biamp

SPH16 Two-Way Pendant Sphere Loudspeaker

The SPH16 is a two-way 100 volt pendant sphere loudspeaker with clear sound reproduction. These speakers allow a loud and wide sound dispersion to be produced with a minimal number of loudspeakers. SPH16 is the most cost-effective solution for background music or speech in installations with high ceilings where you need to cover an expansive area such as warehouses, supermarkets, and industrial buildings.

This two-way loudspeaker gives you natural music and high speech intelligibility for announcements. SPH16 has an ABS plastic housing, a 5.25” coated paper cone woofer and 1” tweeter. This loudspeaker has several power tappings (16 – 8 – 4 watts 100-volt transformer) and has an IP53 rating what makes it weather- and UV-proof. A 4.5 m cable with a safety cord inside is included. The SPH16 loudspeakers can be painted in any color.

Specifikáció
  • Keywords: sph16, pendant, loudspeaker, speaker, loud speaker, two-way, two way, 2-way, 2 way, sphere, 100 volt, background, music, speech, high ceiling, expansive area, warehouse, supermarket, industrial, building, apart, commercial loudspeaker, commercial,

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósph16_commercial-loudspeakers-pendant
  • TermékcsaládCommercial Loudspeakers
  • TermékcsoportCommercial Loudspeakers Pendant
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia