Termékek közzététele
CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    The CM608D 6.5” two-way built-in low impedance loudspeaker is very suitable for the distribution of background music. It provides a warm background sound and can be used with a standard hi-fi amplifier. This loudspeaker is easy to install, due to its handy Quick Fit connector, an in and out push terminal for loudspeaker wire connection up to 2.5 mm. The RAL paintable thin edge grill makes it easy to integrate high quality background sound with any interior. The CMD608D is the design version of our reference install built-in loudspeaker the CM608.

    Specifikáció
    • Keywords: cm608d, 6.5', 6.5 inch, two-way, two way, 2 way, thin, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, built-in, low impedance, background, music, easy install, thin edge, design,

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócm608d_commercial-loudspeakers-ceiling
    • TermékcsaládCommercial Loudspeakers
    • TermékcsoportCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers