Termékek közzététele
CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White
CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White
    Biamp

    CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White

    The versatile CMX20DT 8” two-way built-in loudspeaker produces a deep and warm sound ideal for speech and music. When using the loudspeaker at 16 ohms, you can connect up to 4 loudspeakers in parallel on each channel of a standard 4 ohms amplifier. For 70- or 100-volt use, the CMX20DT is equipped with the Quick Fit connector, a handy in and out connector via push terminal for loudspeaker wire connection up to 2.5 mm. The thin edge grill with neodymium magnets makes the CMX20DT the ideal solution for an easy, discreet, décor-friendly installation. This loudspeaker can be painted in any available RAL color.

    Specifikáció
    • Keywords: cmx20dt, 8', 8 inch, loudspeaker, loud speaker, speaker, music, speech, quick fit, discreet, decor, paint,

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócmx20dt_commercial-loudspeakers-ceiling
    • TermékcsaládCommercial Loudspeakers
    • TermékcsoportCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers