Termékek közzététele
Dynasound® DS1390 Low Profile Sound Masking and Paging Speaker
Biamp

Dynasound® DS1390 Low Profile Sound Masking and Paging Speaker

The DS1390 contains dual, horizontally opposed speakers which produce uniform sound dispersion ideally suited for reverberant under floor cavities and shallow ceiling plenums. An optional mounting bridge is available for use in ceiling plenums where conventional sound masking speakers are not applicable (specify DS1390B).

Specifikáció
  • Keywords: ds1390, ds 1390, dynasound, sound masking, masking speaker, masking, loudspeaker, loud speaker, music,

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóds1390_masking-loudspeaker
  • TermékcsaládCambridge
  • TermékcsoportMasking Loudspeakers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia