Termékek közzététele
EN-H15-G EN54-24 Certified Compression Driver Horn 15W
Biamp

EN-H15-G EN54-24 Certified Compression Driver Horn 15W

The EN-H15 is a powerful horn speaker made of UV and impact resistant ABS (RAL 7035 equivalent), (UL94V0), equipped with a compression driver and a multi tap 100-volt transformer, all certified according EN 54-24. The IP66 makes it the ideal choice for industrial applications.

The unit is equipped with a ceramic speaker line connector block, junction box, thermal fuse and stainless installation bracket. The unit can be used as low impedance speaker by setting the power selector switch to the 20 ohms position. In the 100-volt position 1.87, 3.75, 7.5 & 15 watts can be selected.

Specifikáció
  • Keywords: en-h15-g, en-h15g, enh15, enh15-g, h15-g, enh15g,en-h15, en h15, h15, horn, speaker, en54-24, certified, indoor, outdoor, industrial, ip66,

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóen-h15_commercial-loudspeakers-en54-24
  • TermékcsaládCommercial Loudspeakers
  • TermékcsoportCommercial Loudspeakers En54 24
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers