Termékek közzététele
Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ KUBO5 Two-Way 5.25-Inch Surface Mount Loudspeaker

    KUBO5 is a 5.25” two-way loudspeaker with integrated bass reflex port providing a dynamic and fast bass response. The unseen original and timeless KUBO cabinet produces 80 watts dynamic power at 8 ohms. Multiple KUBO loudspeakers can easily be daisy chained via the in & link connection with euroblock connectors. The K-Mount bracket & fixing K-bolts offer a safe and comfortable loudspeaker hook-up. The easy cable management and 140° vertical or horizontal mounting possibility allows you to install the KUBO5 everywhere on any type of wall or ceiling. The intuitive endcaps are very installer-friendly and are kept in place by 14 integrated strong neodymium magnets, hiding all connections and bracket hardware on both sides.

    Available in black or white.

    Specifikáció
    • Keywords: kubo, kubo5, kubo 5, two-way, loudspeaker, loud speaker, speaker, 5.25, 80watt, 80 watt, music, audio, retail, hospitality, cabinet, surface mount,

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókubo5_desono-surface-mount
    • TermékcsaládDesono
    • TermékcsoportDesono Surface Mount
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers