Termékek közzététele
MA240 240W Mixing Amplifier
MA240 240W Mixing Amplifier
    Biamp

    MA240 240W Mixing Amplifier

    The revolutionary 19” MA240 mixing amplifier offers 240 watts in 70- or 100-volt mode and comes with 2 mic/line input and 4 stereo line, mono summed inputs. On the rear you can find smart left-to-right 4 level priority system for audio routing, an emergency input, paging mic with chime and a 24VDC override output.

    Specifikáció
    • Keywords: ma240, amplifier, mixing amp, mix amp, mixing amplifier, mix amplifier, 1 zone, 240 watt, 70 volt, 100 volt, 1 zone, dedicated priority output, separate volume control, separate zone volume, independent source, source selection, multi-source, zone system, balanced input, preset paging, multiple priority levels, mic input, line input,

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóma240_commercial-audio-mixing-amplifier
    • TermékcsaládCommercial Audio
    • TermékcsoportCommercial Audio Mixing Amplifiers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásElektromos elem
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 leírásAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 23 11
    • OmniClass névStereo Amplifiers