Termékek közzététele
Desono™ P30DT Two-Way 4.25-Inch Pendant Mount Loudspeaker
Desono™ P30DT Two-Way 4.25-Inch Pendant Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ P30DT Two-Way 4.25-Inch Pendant Mount Loudspeaker

    The P30DT two-way, 4.25' pendant loudspeaker brings exceptional dispersion to areas with open ceilings, while offering clear speech and musical purity. Available in black or white, the P30DT is suitable for a wide range of background and foreground audio applications.

    The Gripple cable fasteners, Euroblock connector, and 70V/100V tap switch can be hidden after installation by the innovatively designed end cap. The attractive aesthetics and ease-of-installation make this product an industry standard.

    Specifikáció
    • Keywords: desono, p30dt-bl, p30dt-w, p30dt, pendant loudspeaker, open ceiling, loudspeaker, speaker, open area, speech, music, audio, sound, two-way, twoway, 2 way, two way, apart, pendant, background, retail, pendant, loud speaker, speaker,

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóp30dt_desono-pendant
    • TermékcsaládDesono
    • TermékcsoportDesono Pendant
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers