Termékek közzététele
R2-EN Defined Coverage, Type B, Three-Way Loudspeaker System with 50° x 20° Coverage
Biamp

R2-EN Defined Coverage, Type B, Three-Way Loudspeaker System with 50° x 20° Coverage

The EN54-24 certified, powerful three-way R2-EN system features exceptional pattern control and vocal projection, delivering very high sensitivity and output levels. Community’s M200 midrange compression driver and the deep, low flare rate midrange horn produce legendary long distance vocal projection with vocal clarity and extremely low distortion. Wide bandwidth directivity control makes it the ideal choice for taming difficult acoustic environments or achieving precision coverage over long distances. The R2-EN is available in three symmetric and two asymmetric coverage patterns.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

Specifikáció
  • Keywords: r2-en, r2en, en, r2, r2 en, en54-24, en54-24 certified

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítór2-en_community-en54-24
  • TermékcsaládCommunity
  • TermékcsoportCommunity En54 24
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers