Termékek közzététele
203B - MODULAR MANIFOLD WITH OBLIQUE VALVES
BIANCHI F.LLI

203B - MODULAR MANIFOLD WITH OBLIQUE VALVES

Bianchi F.lli manifolds with oblique valves are the perfect solution for water sanitary systems. The handles have a 30° angle, making very easy opening and closing operations. Nickel plated on the external surface.

Available from 2 to 4 outlets.

Specifikáció
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Main connection: 3/4"
    Outlets: 1/2"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító203B
  • TermékcsaládManifolds
  • TermékcsoportLinear manifolds with valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásDistribution Flow Element
  • ETIM-kódEC010298
  • ETIM-névManifold valve
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódSs_55_70
  • Uniclass 2015 leírásWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névHydraulic Manifolds
  • OmniClass szám23-39 21 13 21
  • OmniClass névManifolds
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia