Termékek közzététele
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
    Watts

    Reduced Pressure Zone Assemblies - 009

    4.9/5 csillag4.9(21 vélemény)
    Series 009 Reduced Pressure Zone Assemblies prevent the reverse flow of polluted water from entering into the potable water supply due to backsiphonage and or backpressure. It consists of bronze body construction (1/4 to 2 in.) or FDA approved epoxy coated cast iron (2 1/2 to 3 in.), two, in-line independent check valves, replaceable check seats with an intermediate relief valve, and ball valve test cocks. Series 009 is ideal for protection of health hazard cross-connections or for containment at the service line entrance. Check with local water authorities for installation requirements. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).
    Specifikáció
    • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, liquid services

      Body Material: Bronze
      Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
      Connection Type: NPT Connection
      Industry Standards: USC
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító895
    • TermékcsaládBackflow Prevention
    • TermékcsoportNon-Return Valves for Liquid Services
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2009-09-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásCső fitting
    • UNSPSC névHardware and fittings
    • UNSPSC kód401417
    • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
    • OmniClass szám23-27 43 00
    • OmniClass névPipe Fittings
    • CSI UniFormat II kódC1030
    • CSI Uniformat II névFittings

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada