Termékek közzététele
232E÷240E - MANIFOLD WITH MANUAL VALVES
BIANCHI F.LLI

232E÷240E - MANIFOLD WITH MANUAL VALVES

Bianchi F.lli brass bar manifolds with screw valves are the perfect solution for heating ad sanitary systems. They are available with blue handles for cold water supply outlets or red handles for hot water supply outlets.

Available from 2 to 10 outlets.


Specifikáció
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Main connection: 1"
    Outlets: 3/4"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító232E-240E
  • TermékcsaládManifolds
  • TermékcsoportLinear manifolds with valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásDistribution Flow Element
  • ETIM-kódEC010298
  • ETIM-névManifold valve
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódSs_55_70
  • Uniclass 2015 leírásWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névHydraulic Manifolds
  • OmniClass szám23-39 21 13 21
  • OmniClass névManifolds
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia