Termékek közzététele
422M - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND THERMOMETER
BIANCHI F.LLI

422M - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND THERMOMETER

Ball valve with pipe union, thermometer and butterfly handle. Thanks to the oring assembled on the pipe union, this valve can be easily connected to other components without the use of any extra sealing. 

The thermometer assembled on the valve's body, directly in contact with the fluid, can quickly give a precise measure of the fluid temperature in Celsius and Fahrenheit.

Specifikáció
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar
    Thermometer scale: 0-80°C / 32-180°F
    Threads: ISO 228
    Sizes: from 1" to 1 1/4""

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító422M
  • TermékcsaládValves for water
  • TermékcsoportBall valves with pipe union
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011343
  • ETIM-névBall valve
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC