Termékek közzététele
425BZ - DZR BALL VALVE
BIANCHI F.LLI

425BZ - DZR BALL VALVE

4.8/5 csillag4.8(22 vélemény)

Female DZR brass ball valve with iron lever handle.



Specifikáció
  • MATERIALS:
    Body: brass CW602N
    Ball: brass CW614N
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító425BZ
  • TermékcsaládValves for water
  • TermékcsoportDzr ball valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011343
  • ETIM-névBall valve
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC