Termékek közzététele
657 - HIGH TEMP THERMOSTATIC MIXING VALVE
BIANCHI F.LLI

657 - HIGH TEMP THERMOSTATIC MIXING VALVE

Bianchi thermostatic mixing valve is designed for use in domestic water as well as heating systems

The main function is to maintain constant, to the set value, the mixed hot water temperature, regardless of any variation of temperature and pressure of hot and cold water supply.

Specifikáció
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: EPDM
    Spring: Stainless steel

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Maximum working pressure: 10 bar
    Minimum cold inlet temperature: 4°C
    Maximum hot inlet temperature: 110°C (230 °F)
    Size: 1/2" - 3/4" - 1"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító657
  • TermékcsaládRadiator valves and heating products
  • TermékcsoportThermostatic mixing valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011516
  • ETIM-névThermostatic control valve, hot tap water
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
  • OmniClass szám23-27 31 29
  • OmniClass névMixing Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia