Termékek közzététele
658 - HIGH TEMP THERMOSTATIC MIXING VALVE (LOW LEAD)
BIANCHI F.LLI

658 - HIGH TEMP THERMOSTATIC MIXING VALVE (LOW LEAD)

Bianchi thermostatic mixing valve is designed for use in domestic water as well as heating systems

The main function is to maintain constant, to the set value, the mixed hot water temperature, regardless of any variation of temperature and pressure of hot and cold water supply.

Specifikáció
  • MATERIALS:
    Body: brass CW510L (LOW LEAD)
    Orings: EPDM
    Spring: Stainless steel

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Maximum working pressure: 10 bar
    Minimum cold inlet temperature: 4°C
    Maximum hot inlet temperature: 110°C (230 °F)
    Size: 1/2" - 3/4" - 1"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító658
  • TermékcsaládRadiator valves and heating products
  • TermékcsoportThermostatic mixing valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011516
  • ETIM-névThermostatic control valve, hot tap water
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
  • OmniClass szám23-27 31 29
  • OmniClass névMixing Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING