Termékek közzététele
Bollard Single
Bollard Single
    BikeKeeper
    Archivált

    Bollard Single

    PARKING BLOCK BKP201 reflective labels, imbedded or surface installation
    Specifikáció
    • It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbollardsingle
    • TermékcsaládBikeKeeper
    • TermékcsoportOutdoor furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-08-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1010
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeFinnország
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_20_76_08_51
    • Uniclass 2015 leírásMetal bollards
    • OmniClass szám23-11 29 35
    • OmniClass névBollards

    Hasonló termékek

    5.0/5 csillag 5.0 (10)
    3.3/5 csillag 3.3 (23)
    3.6/5 csillag 3.6 (20)
    3.6/5 csillag 3.6 (18)