Termékek közzététele
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE
Metal panel CRUMPLE

    Metal panel CRUMPLE

    A creased look, which doesn’t miss an ironing. Stainless steel surfaces do rather remind of an aluminium foil. Or a look like crumpled paper when coated with a white colour. Inbetween a lot of space for anodized color shades and other powder coatings.
    A nice example of parametric development – of course also with a perfect repeating continuous pattern in all directions.

    Specifikáció
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed; canted as cassette in standard format; canted as cassette in arbitrary format (canting possible through the structure)

        Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

        Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

        Length: 3100mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

        Width: 1300mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítómetal-panel-crumple
      • Termékcsaládmetal panel
      • Termékcsoportmetal panel
      • TípusÉpítészeti alapanyagok
      • Megjelenés dátuma2026-01-15
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)3100
      • Szélesség (mm)1300
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagAlumínium
      • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
      • Tervezés helyeNémetország
      • Gyártás helyeNémetország
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat

      Termék elérhetősége

      Európa