Termékek közzététele
Metal panel CUBES
Metal panel CUBES
Metal panel CUBES
Metal panel CUBES

    Metal panel CUBES

    Rows of stacked cubes are generated from a subtle metal forming.

    The optical illusion is hereby not achieved through colour, instead the incidence of light generates light and shadows, which creates this special distinct 3D effect. Different materials or surface treatments intensify or individualise the phenomenon even more.

    Specifikáció
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed; canted as cassette in standard format

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 2977mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1250mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómetal-panel-cubes
    • Termékcsaládmetal panel
    • Termékcsoportmetal panel
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2977
    • Szélesség (mm)1250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat

    Termék elérhetősége

    Európa