Termékek közzététele
Monument Gate Stone Veneer
Monument Gate Stone Veneer
    Evolve Stone

    Monument Gate Stone Veneer

    Bold and strong in its stance, Monument Gate brings the feeling of substance with stones equal in 8-inch height, but varying in length. This style creates a distinct and forthright focal point, suggestive of gateway monuments throughout the country. Monument Gate speaks with an authority and intensity that homeowners and commercial contractors find appealing. The soft, cream-like color of Winter Valley enhances the statement of influence the style makes in any setting. *Colors shown in images may vary slightly from actual product.

    Specifikáció
    • Stone Dimensions: Small Approx. 8" x 12", Medium Approx. 8" x 16",  Large Approx. 8" x 20"

      Coverage: 20.25 sf per Box

      Color Options:

      • Winter Valley

      Universal sill pieces are available.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómonument-gate-stone-veneer
    • TermékcsaládMortarless Series
    • TermékcsoportMonument Gate
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEG020350
    • ETIM-névBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20
    • Uniclass 2015 leírásWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód04 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Stone Cladding
    • OmniClass szám23-15 15 15
    • OmniClass névWall Cladding Panels