Termékek közzététele
Peek Swivel
Blå Station
Archivált

Peek Swivel

Swivel Peek is a swivel chair with auto-return and a seat shell of formfelt, fabric laminated on the inside. Among many other locations Swivel Peek can be used in offices, meeting rooms and libraries. Peek Swivel has a big family; Peek High, Peek Low, Peek 4, Boo and Peekaboo. Because of the special characteristics of the formfelt, the seat shell of Swivel Peek is sound absorbing. Design: Stefan Borselius.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóo46h
  • TermékcsaládChairs
  • TermékcsoportPeek
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-02-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)855
  • Szélesség (mm)540
  • Mélység (mm)570
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliészter
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings