Termékek közzététele
TRUE COLORS DOUBLE BASIN 120cm
Bleu Provence

TRUE COLORS DOUBLE BASIN 120cm

TRUE COLORS DOUBLE Washbasin 120cm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTCL120
  • TermékcsaládTruecolors
  • TermékcsoportBasins
  • Megjelenés dátuma2020-12-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)490
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)420
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagKerámia
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEG017210
  • ETIM-névBathroom and washroom accessories/fittings
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódE
  • CSI Uniformat II névEQUIPMENT & FURNISHINGS